??
Choix du modèle CAO
24314232 T 24 65 73 10.9
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 24 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24314232 T 24 65 73 10.9
DD
Dimension d
65.0 mm
D
Dimension
73.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
10.9 mm
L
Dimension
12.0 mm
P
Profile
4.0 mm
C
3.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.