??
Choix du modèle CAO
24314801 OMS-MR 100 115.1 5.9
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
OMS-MR - Merkel® Omegat
Bill of material
24314801 OMS-MR 100 115.1 5.9
ARTIKELNR
Item no.
24314801
WS
Material
PTFE B602
DD
Dimensions d
100.0 mm
D
Dimensions
115.1 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
5.9 mm
L
Dimensions
6.3 mm
P
Profile
7.55 mm
R1
1.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.