??
Choix du modèle CAO
24338682 PU 11 16 22 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 11 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24338682 PU 11 16 22 6
ARTIKELNR
Item no.
24338682
DD
d
16.0 mm
D
22.0 mm
NUT
Groove
L
4.0 mm
L1
min.
6.0 mm
H
6.0 mm
D1
18.5 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.