??
Choix du modèle CAO
24339524 EK 760 710 62.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EK - Merkel® Chevron Seal Set
Bill of material
24339524 EK 760 710 62.5
ARTIKELNR
Item no.
24339524
DD
d
710.0 mm
D
760.0 mm
NUT
Groove
D1
d1
757.5 mm
L
64.5 mm
H
62.5 mm
P
Profile
25.0 mm
C
12.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.