??
Choix du modèle CAO
24341022 OMK-PU 90 74.5 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
OMK-PU - Merkel® OMEGAT
Bill of material
24341022 OMK-PU 90 74.5 6
ARTIKELNR
Item no.
24341022
DD
Dimension d
74.5 mm
D
Dimension
90.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
6.0 mm
L
Dimension
6.3 mm
P
Profile
7.75 mm
C
6.0 mm
R1
0.9 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.