??
Choix du modèle CAO
24359031 PU 83 135 145 7.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
24359031 PU 83 135 145 7.3
ARTIKELNR
Item no.
24359031
DD
d
135.0 mm
D
145.0 mm
NUT
Groove
S
5.0 mm
H
7.3 mm
L
8.4 mm
C
4.5 mm
ORING
O-Ring
5.70 mm
WS
Material
95 AU V142
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.