??
Choix du modèle CAO
24360973 PU 11 40 48 7.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 11 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24360973 PU 11 40 48 7.5
ARTIKELNR
Item no.
24360973
DD
d
40.0 mm
D
48.0 mm
NUT
Groove
L
5.0 mm
L1
min.
7.0 mm
H
7.5 mm
D1
43.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.