??
Choix du modèle CAO
24361028 T20 300 330 21.8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24361028 T20 300 330 21.8
ARTIKELNR
Item no.
24361028
DD
Dimensions d
300.0 mm
D
Dimensions
330.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
21.8 mm
L
Dimensions
24.0 mm
P
Profile
15.0 mm
C
7.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.