??
Choix du modèle CAO
24361424 0216 975 1025 37.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0216 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24361424 0216 975 1025 37.5
ARTIKELNR
Item no.
24361424
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
975.0 mm
D
1025.0 mm
NUT
Groove
H
37.5 mm
S
25.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.