??
Choix du modèle CAO
24361426 0216 1070 1120 31
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0216 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24361426 0216 1070 1120 31
ARTIKELNR
Item no.
24361426
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
1070.0 mm
D
1120.0 mm
NUT
Groove
H
31.0 mm
S
25.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.