??
Choix du modèle CAO
24366949 T20 304.8 330.2 18.1
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24366949 T20 304.8 330.2 18.1
ARTIKELNR
Item no.
24366949
DD
Dimensions d
304.8 mm
D
Dimensions
330.2 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
18.1 mm
L
Dimensions
19.8 mm
P
Profile
12.7 mm
C
7.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.