??
Choix du modèle CAO
24370654 Syprim SM 54 69.1 5.9
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SM - Merkel® U-Ring
Bill of material
24370654 Syprim SM 54 69.1 5.9
ARTIKELNR
Item no.
24370654
WS
Material
95 AU V142
DD
Dimensions d
54.0 mm
D
Dimensions
69.1 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
5.9 mm
L
Dimensions
6.3 mm
P
Profile
7.55 mm
C
5.5 mm
R1
1.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.