??
Choix du modèle CAO
24370695 L27 320 295 19
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
L 27 - Merkel® Compact seal
Bill of material
24370695 L27 320 295 19
ARTIKELNR
Item no.
24370695
DD
Dimensions d
295.0 mm
D
Dimensions
320.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
18.4 mm
L
Dimensions
19.0 mm
P
Profile
12.5 mm
C
10.5 mm
R1
0.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.