??
Choix du modèle CAO
24374392 PT2 900 936.5 19.8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PT 2 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24374392 PT2 900 936.5 19.8
ARTIKELNR
Item no.
24374392
DD
d
900.0 mm
D
936.5 mm
NUT
Groove
H
19.8 mm
L
9.5 mm
L1
6.3 mm
D1
915.1 mm
P
Profile
18.2 mm
R1
2.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.