??
Choix du modèle CAO
24375726 L27 70 53 14
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
L 27 - Merkel® Compact seal
Bill of material
24375726 L27 70 53 14
ARTIKELNR
Item no.
24375726
DD
Dimensions d
53.0 mm
D
Dimensions
70.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
13.4 mm
L
Dimensions
14.0 mm
P
Profile
8.5 mm
C
8.0 mm
R1
0.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.