??
Choix du modèle CAO
24375927 PU6 16 22.6 5.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 6 - Merkel® Wiper
Bill of material
24375927 PU6 16 22.6 5.3
ARTIKELNR
Item no.
24375927
DD
d
16.0 mm
D
22.6 mm
NUT
Groove
L
3.8 mm
H
5.3 mm
D1
19.0 mm
P
Profile
3.3 mm
R2
1.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.