??
Choix du modèle CAO
24375979 T20 220 250 18.2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24375979 T20 220 250 18.2
ARTIKELNR
Item no.
24375979
DD
Dimensions d
220.0 mm
D
Dimensions
250.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
18.2 mm
L
Dimensions
20.0 mm
P
Profile
15.0 mm
C
7.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Groove
ISO
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.