??
Choix du modèle CAO
24377325 PU82 25 33 5.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
24377325 PU82 25 33 5.7
ARTIKELNR
Item no.
24377325
DD
d
25.0 mm
D
33.0 mm
NUT
Groove
S
4.00 mm
H
5.7 mm
L
6.5 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Material
95 AU V142
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.