??
Choix du modèle CAO
24379281 KBK 65 60 9.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KBK - Merkel® Guide ring
Bill of material
24379281 KBK 65 60 9.7
ARTIKELNR
Item no.
24379281
D
65.0 mm
DF
60.0 mm
NUT
Groove
D1
63.4 mm
L
9.7 mm
H
9.5 mm
P
Profile
2.5 mm
WS
Material
HGW HG517
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.