??
Choix du modèle CAO
24379369 SBK 110 115 20
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SBK - Merkel® Guide ring
Bill of material
24379369 SBK 110 115 20
ARTIKELNR
Item no.
24379369
WS
Material
HGW HG517
DD
d
110.0 mm
DF
115.0 mm
NUT
Groove
D1
111.6 mm
L
20.0 mm
H
19.8 mm
P
Profile
2.50 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.