??
Choix du modèle CAO
24380340 KBK 240 235 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KBK - Merkel® Guide ring
Bill of material
24380340 KBK 240 235 15
ARTIKELNR
Item no.
24380340
D
240.0 mm
DF
235.0 mm
NUT
Groove
D1
238.4 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
P
Profile
2.5 mm
WS
Material
HGW HG517
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.