??
Choix du modèle CAO
V6-74 29229
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-74 29229
ARTIKELNR
Item no.
29229
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
65.0 mm
L
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
65.0 mm
LMIN
Length mix.
40.0 mm
MS
Material thickness
2.00 mm
D1
Connection diameter
18.0 mm
D2
Connection diameter
80.0 mm
DD1
min. inner diameter
18.0 mm
DD2
max. outer diameter
110.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.