??
Choix du modèle CAO
V6-469 29676
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-469 29676
ARTIKELNR
Item no.
29676
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
10.0 mm
L
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
12.0 mm
LMIN
Length mix.
5.0 mm
MS
Material thickness
0.70 mm
D1
Connection diameter
2.5 mm
D2
Connection diameter
8.0 mm
DD1
min. inner diameter
2.5 mm
DD2
max. outer diameter
20.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.