??
Choix du modèle CAO
V6-612 29778
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-612 29778
ARTIKELNR
Item no.
29778
AF
No. of convolutions
10
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
260.0 mm
LMAX
Length max.
290.0 mm
LMIN
Length mix.
55.0 mm
MS
Material thickness
1.50 mm
D1
Connection diameter
145.0 mm
D2
Connection diameter
145.0 mm
DD1
min. inner diameter
155.0 mm
DD2
max. outer diameter
185.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.