??
Choix du modèle CAO
30030 NA400 140 120 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NA 400 - Merkel® U-Ring
Bill of material
30030 NA400 140 120 12
ARTIKELNR
Item no.
30030
E
Groove
D
Dimension
140.0 mm
DD
Dimension d
120.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
12.0 mm
L
Dimension
13.0 mm
P
Profile
10.0 mm
C
6.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.