??
Choix du modèle CAO
V6-330 325674
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-330 325674
ARTIKELNR
Item no.
325674
AF
No. of convolutions
4
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
200.0 mm
LMAX
Length max.
180.0 mm
LMIN
Length mix.
60.0 mm
MS
Material thickness
3.00 mm
D1
Connection diameter
154.0 mm
D2
Connection diameter
188.0 mm
DD1
min. inner diameter
160.0 mm
DD2
max. outer diameter
205.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.