??
Choix du modèle CAO
326245 KI310 24 30 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KI 310 - Merkel® Compact seal
Bill of material
326245 KI310 24 30 8
ARTIKELNR
Item no.
326245
ER
Groove
-
DD
Dimension d
24.0 mm
D
Dimension
30.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
8.0 mm
L
Dimension
9.0 mm
P
Profile
3.0 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.