??
Choix du modèle CAO
351895 KI320 65 80 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KI 320 - Merkel® Compact seal
Bill of material
351895 KI320 65 80 13
ARTIKELNR
Item no.
351895
E
Groove
DD
Dimension d
65.0 mm
D
Dimension
80.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
13.0 mm
L
Dimension
13.0 mm
P
Profile
7.5 mm
C
5.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.