??
Choix du modèle CAO
BAUM 40 52 7 388077
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BAUM - Simmerring®
Bill of material
BAUM 40 52 7 388077
ARTIKELNR
Item no.
388077
D1
Shaft
40.0 mm
D2
Cage
52.0 mm
B
Width
7.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
A
WS
Material
75 FKM 585
AUS
outside surface
rilliert
VPE
Packaging
Industry Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.