??
Choix du modèle CAO
BAUM 45 62 8 388081
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BAUM - Simmerring®
Bill of material
BAUM 45 62 8 388081
ARTIKELNR
Item no.
388081
D1
Shaft
45.0 mm
D2
Cage
62.0 mm
B
Width
8.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
A
WS
Material
75 FKM 585
AUS
outside surface
rilliert
VPE
Packaging
Industry Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.