??
Choix du modèle CAO
V6-1736 401008
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-1736 401008
ARTIKELNR
Item no.
401008
AF
No. of convolutions
5
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
152.0 mm
LMAX
Length max.
160.0 mm
LMIN
Length mix.
30.0 mm
MS
Material thickness
2.00 mm
D1
Connection diameter
222.5 mm
D2
Connection diameter
222.5 mm
DD1
min. inner diameter
190.0 mm
DD2
max. outer diameter
227.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.