??
Choix du modèle CAO
401230 NA300 48 35 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NA 300 - Merkel® U-Ring
Bill of material
401230 NA300 48 35 10
ARTIKELNR
Item no.
401230
E
Groove
D
Dimension
48.0 mm
DD
Dimension d
35.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
10.0 mm
L
Dimension
11.0 mm
P
Profile
6.50 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.