??
Choix du modèle CAO
V6-1032 402606
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-1032 402606
ARTIKELNR
Item no.
402606
AF
No. of convolutions
2
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
33.0 mm
LMAX
Length max.
30.0 mm
LMIN
Length mix.
5.0 mm
MS
Material thickness
0.80 mm
D1
Connection diameter
7.0 mm
D2
Connection diameter
21.0 mm
DD1
min. inner diameter
9.0 mm
DD2
max. outer diameter
32.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.