??
Choix du modèle CAO
B1OF 15 26 4.5 40411538
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B1OF - Simmerring®
Bill of material
B1OF 15 26 4.5 40411538
ARTIKELNR
Item no.
40411538
D1
Shaft
15.0 mm
D2
Cage
26.0 mm
B
Width
4.5 mm
NUT
Groove
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.