??
Choix du modèle CAO
B2SL 180 215 15 40412054
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B2SL - Simmerring®
Bill of material
B2SL 180 215 15 40412054
ARTIKELNR
Item no.
40412054
D1
Shaft
180.0 mm
D2
Cage
215.0 mm
B
Width
15.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
CS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.