??
Choix du modèle CAO
B2 30 50 9 40412280
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B2 - Simmerring®
Bill of material
B2 30 50 9 40412280
ARTIKELNR
Item no.
40412280
D1
Shaft
30.00 mm
D2
Cage
50.00 mm
B
Width
9.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
C
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.