??
Choix du modèle CAO
BASL 30 50 10 40412437
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BASL - Simmerring®
Bill of material
BASL 30 50 10 40412437
ARTIKELNR
Item no.
40412437
D1
Shaft
30.0 mm
D2
Cage
50.0 mm
B
Width
10.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
AS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
rilliert
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.