??
Choix du modèle CAO
BASL 35 65 10 40412693
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BASL - Simmerring®
Bill of material
BASL 35 65 10 40412693
ARTIKELNR
Item no.
40412693
D1
Shaft
35.0 mm
D2
Cage
65.0 mm
B
Width
10.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
AS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.