??
Choix du modèle CAO
B2PT 55 70 8 40412834
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B2PT - Simmerring®
Bill of material
B2PT 55 70 8 40412834
ARTIKELNR
Item no.
40412834
D1
Shaft
55.0 mm
D2
Cage
70.0 mm
B
Width
8.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
C
WS
Material
PTFE 561/10
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.