??
Choix du modèle CAO
BAUMSL 17 40 7 40413412
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BAUMSL - Simmerring®
Bill of material
BAUMSL 17 40 7 40413412
ARTIKELNR
Item no.
40413412
D1
Shaft
17.0 mm
D2
Cage
40.0 mm
B
Width
7.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
AS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.