??
Choix du modèle CAO
BABSL 18 30 7 40413597
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BABSL - Simmerring®
Bill of material
BABSL 18 30 7 40413597
ARTIKELNR
Item no.
40413597
D1
Shaft
18.00 mm
D2
Cage
30.00 mm
B
Width
7.00 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
AS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.