??
Choix du modèle CAO
BAUM 85 150 12 40413653
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BAUM - Simmerring®
Bill of material
BAUM 85 150 12 40413653
ARTIKELNR
Item no.
40413653
D1
Shaft
85.0 mm
D2
Cage
150.0 mm
B
Width
12.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
A
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.