??
Choix du modèle CAO
40421004 NI300 28 36 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 300 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421004 NI300 28 36 8
ARTIKELNR
Item no.
40421004
DD
d
28.0 mm
D
36.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
9.0 mm
P
Profile
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.