??
Choix du modèle CAO
40421027 H20-1
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
H MF - Merkel® Hat seal with spring
Bill of material
40421027 H20-1
ARTIKELNR
Item no.
40421027
DD
Dimension d
20.0 mm
D
Dimension
35.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
7.0 mm
H1
Dimension
2.0 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.