??
Choix du modèle CAO
40421048 H30-4
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
H MF - Merkel® Hat seal with spring
Bill of material
40421048 H30-4
ARTIKELNR
Item no.
40421048
DD
Dimension d
30.0 mm
D
Dimension
50.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
12.0 mm
H1
Dimension
2.5 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.