??
Choix du modèle CAO
40421144 AU N 10 16 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU N - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421144 AU N 10 16 6
ARTIKELNR
Order number
40421144
WS
Material
94 AU P00925
DD
d
10.0 mm
D
16.0 mm
NUT
Groove
H
6.0 mm
H1
4.0 mm
L
7.0 mm
P
Profile
3.0 mm
C
2.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.