??
Choix du modèle CAO
40421217 AUN 100 45 60 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU N100 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421217 AUN 100 45 60 10
ARTIKELNR
Item no.
40421217
DD
d
45.0 mm
D
60.0 mm
NUT
Groove
H
10.0 mm
L
11.0 mm
P
Profile
7.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.