??
Choix du modèle CAO
40421265 T25.0-8 25 15 5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
40421265 T25.0-8 25 15 5
ARTIKELNR
Item no.
40421265
DD
d
15.0 mm
D
25.0 mm
NUT
Groove
H
5.0 mm
H1
1.5 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.