??
Choix du modèle CAO
40421333 T200.0-4 200 162 17
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
40421333 T200.0-4 200 162 17
ARTIKELNR
Item no.
40421333
DD
d
162.0 mm
D
200.0 mm
NUT
Groove
H
17.0 mm
H1
3.0 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.