??
Choix du modèle CAO
40421353 N 8 15 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
N - U-packing
Bill of material
40421353 N 8 15 6
ARTIKELNR
Item no.
40421353
WS
Material
90 NBR M00109
DD
d
8.0 mm
D
15.0 mm
NUT
Groove
H
6.0 mm
H1
3.8 mm
L
7.0 mm
P
Profile
3.50 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.